5AB-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

5AB-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted, Anti-Backlash, 5 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Standard Threaded End

Czas realizacji:  3 Tygodnie*
$3390.15 szt.**
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
  • Zespół samohamowny redukuje ruch wsteczny

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
T 1 828,80 mm (72,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 24:1
Średnica śruby 38 mm / 1,50 in
Skok gwintu śruby 10 mm / 0,38 in
Średnica śruby 27 mm / 1,07 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 64
Ciężar 37 kg / 81,40 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 44 482 N / 10 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0016 N·m / 0,0140 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 16,27 N·m / 144,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 0,56 kW / 0,75 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 330 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 8 340 N / 1 875 lbf
Tarowy moment oporowy 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Wydajność śruby podnoszącej 40%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 686 mm/min / 27 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: